Formación en línea gratuita Nuestras formaciones Webinars Tutoriales de vídeo

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Cerrar
Choose your language
 
  • Nuestras formaciones
    Todas las formaciones
    Explora nuestro catálogo completo de cursos formativos. Aquí encontrarás todos los cursos disponibles en las categorías presencial y en línea.

    Todos los cursos formativos están impartidos por formadores certificados desde las instalaciones de Universal o por nuestra red internacional de colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación presencial - Impartida por instructores
    Los cursos formativos se imparten en las instalaciones de Universal Robots o de nuestros colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación basada en el simulador - Impartida por instructores NEW
    Cursos formativos virtuales en un entorno simulado. No se requiere acceso a un robot real para poder participar.
    Formación virtual - Impartida por instructores
    Los cursos formativos virtuales requieren acceso a un robot real en sus instalaciones.
  • Formación en línea gratuita
  • Tutoriales de vídeo
  • Educación
  • Rutas de aprendizaje Nuevo
Crear cuenta
Volver a la vista general

Itinerario básico de e-Series

Con el itinerario básico se aprenden todos los conceptos, terminología y comandos de programación imprescindibles para manejar un robot de Universal Robots. Los ocho módulos forman una simulación «paso a paso» para configurar y programar una aplicación completa de pick & place.

Navegador recomendado y ajustes. Recomendamos utilizar laversión más reciente de Microsoft Edge o Google Chrome para ver los módulos de formación online. JavaScript debe estar habilitado.


Módulos
1. Primer vistazo: El robot a simple vista
Este módulo ofrece una breve introducción al robot, la interfaz de usuario, las E/S y las funciones.
7m

1. Primer vistazo: El robot a simple vista

Este módulo ofrece una breve introducción al robot, la interfaz de usuario, las E/S y las funciones.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Introducción al hardware
Controlador
Parada de protección
Consola de programación
Movimiento libre
o Crear cuenta para continuar.
2. Preparación de una tarea para el robot
En este módulo preparará el robot para que realice una tarea pick & place mediante la conexión de un…
6m

2. Preparación de una tarea para el robot

En este módulo preparará el robot para que realice una tarea pick & place mediante la conexión de un efector final y la conexión y configuración de sensores y cintas transportadoras.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Conector de herramientas
Conectar sensores
Renombrar entradas
Configuración de la aplicación
Encender efector final
Conectar cintas transportadoras
Placa de control de seguridad
o Crear cuenta para continuar.
3. Cómo ajustar una herramienta
Aprenderá a encontrar y configurar el punto central de herramienta y a enseñar la orientación de la…
17m

3. Cómo ajustar una herramienta

Aprenderá a encontrar y configurar el punto central de herramienta y a enseñar la orientación de la herramienta, el centro de gravedad y la carga útil. Al final del módulo configurará la pinza para la aplicación de pick & place que se preparó en el módulo 2.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Configuración del efector final
Centro de gravedad
Carga útil
Punto central de herramienta
Orientación
o Crear cuenta para continuar.
4. Crear un programa
En este módulo aprenderá los diferentes tipos de movimiento del robot, y luego programará los movimi…
12m

4. Crear un programa

En este módulo aprenderá los diferentes tipos de movimiento del robot, y luego programará los movimientos y puntos de paso necesarios para esta aplicación de pick & place.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Tipos de movimiento
Puntos de paso
o Crear cuenta para continuar.
5. Interacción con dispositivos externos
En este módulo aprenderá a accionar la pinza, interactuar con los sensores y cambiar la carga útil a…
11m

5. Interacción con dispositivos externos

En este módulo aprenderá a accionar la pinza, interactuar con los sensores y cambiar la carga útil a través de los comandos Ajustar y Esperar. Finalmente, programará todos los comandos Ajustar y Esperar necesarios para la aplicación de pick & place.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Accionar pinza
Comando Esperar
Cambiar carga útil
Comando Ajustar
o Crear cuenta para continuar.
6. Control de las cintas transportadoras
En este módulo aprenderá a usar una subtarea para controlar las cintas transportadoras.
10m

6. Control de las cintas transportadoras

En este módulo aprenderá a usar una subtarea para controlar las cintas transportadoras.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Subtarea
Cintas transportadoras
Variables
o Crear cuenta para continuar.
7. Ajustes de seguridad
En este módulo estudiará cómo emplear los diferentes ajustes de seguridad en la aplicación de pick &…
15m

7. Ajustes de seguridad

En este módulo estudiará cómo emplear los diferentes ajustes de seguridad en la aplicación de pick & place:
- Cómo activar el modo reducido con un escáner de seguridad.
- Cómo activar una parada de protección con un escáner de seguridad.
- Cómo conectar y configurar un botón de restablecimiento de protección.
- Cómo conectar y configurar un botón externo de parada de emergencia.
- Cómo definir los límites de seguridad.
- Cómo configurar una esfera de herramienta.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Escáner de seguridad
Parada de protección
Límites de seguridad
Parada de emergencia externa
Modo reducido
Reinicio de protección
Esfera de herramienta
o Crear cuenta para continuar.
8. Optimización
En este módulo aprenderá cómo se añade el radio de transición a los puntos de paso pertinentes y cóm…
6m

8. Optimización

En este módulo aprenderá cómo se añade el radio de transición a los puntos de paso pertinentes y cómo se ajusta la velocidad y la aceleración para optimizar la aplicación de pick & place.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Radio de transición
Aceleración
Velocidad
o Crear cuenta para continuar.

¡Enhorabuena!

Has completado todos los módulos del itinerario de formación en línea. ¿Por qué no continúas con el siguiente itinerario o asistes a uno de nuestros cursos formativos?

Da un paso más en tu aprendizaje asistiendo a uno de nuestros cursos formativos.
Ir a la vista general de la formación en línea gratuita
  • Términos y Condiciones
    Política de Privacidad
    Política de cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025