Formación en línea gratuita Nuestras formaciones Webinars Tutoriales de vídeo

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Cerrar
Choose your language
 
  • Nuestras formaciones
    Todas las formaciones
    Explora nuestro catálogo completo de cursos formativos. Aquí encontrarás todos los cursos disponibles en las categorías presencial y en línea.

    Todos los cursos formativos están impartidos por formadores certificados desde las instalaciones de Universal o por nuestra red internacional de colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación presencial - Impartida por instructores
    Los cursos formativos se imparten en las instalaciones de Universal Robots o de nuestros colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación basada en el simulador - Impartida por instructores NEW
    Cursos formativos virtuales en un entorno simulado. No se requiere acceso a un robot real para poder participar.
    Formación virtual - Impartida por instructores
    Los cursos formativos virtuales requieren acceso a un robot real en sus instalaciones.
  • Formación en línea gratuita
  • Tutoriales de vídeo
  • Educación
  • Rutas de aprendizaje Nuevo
Crear cuenta

Formación en línea de e-Series

Aprende a programar y configurar varias aplicaciones diferentes con nuestros robots e-Series.

Itinerario básico

Itinerario básico de e-Series

Con el itinerario básico se aprenden todos los conceptos, terminología y comandos de programación imprescindibles para manejar un robot de Universal Robots. Los ocho módulos forman una simulación «paso a paso» para configurar y programar una aplicación completa de pick & place.

Ver los módulos de la formación en línea

Itinerario profesional

Itinerario profesional de e-Series

El itinerario profesional se desarrolla a partir de las habilidades adquiridas en el itinerario básico, pero además se abordan temas más complejos. Le recomendamos encarecidamente que realice los módulos del itinerario básico antes de comenzar con el itinerario profesional si todavía no sabe manejar un robot de Universal Robots.

Ver los módulos de la formación en línea

Itinerario de aplicaciones

Itinerario de aplicaciones de e-Series

El itinerario de aplicaciones le enseña conocimientos y habilidades específicos aplicables a aplicaciones como el atornillado, el empaquetado y la supervisión de maquinaria.

Ver los módulos de la formación en línea

Cursos formativos

impartidos por formadores certificados

También ofrecemos cursos formativos presenciales y virtuales

Ir a nuestras formaciones
  • Términos y Condiciones
    Política de Privacidad
    Política de cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025